카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
PC08-03
YSC
accessories
fitting
2way type
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/accessories/fitting/2way_type/pc.prj},{NB=PC08-03},{D=8},{R=03},{R1=16.662},{A=10.5},{B=22.1},{E=22.8},{H=17},{X=15.9},{Y=13.9},{X1=14.0},{C=18.1},{Z=19.500},{Z1=1.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
PC - PC Straight
Bill of material
PC08-03
D
8
8
R
03
03
R1
16.662
16.662
A
10.5
10.5
B
22.1
22.1
E
22.8
22.8
H
17
17
X
15.9
15.9
Y
13.9
13.9
X1
14.0
14.0
C
18.1
18.1
Z
19.500
19.500
Z1
1.300
1.300
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성