??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_56_420 - Signal Transformer
Bill of material
PC-56-420
Part Number
PC-56-420
Description
Low Power Miniature Transformer, 24VA Power, 115V Input, 56VCT Output Series
Power
24 VA
Output Series
56VCT
Output Parallel
28V
Input
115V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50500Hz Hz
Weight
0.75 lbs (0.34 kg)
Length
1.62 in. (41.1 mm)
Width
2.25 in. (57.2 mm)
Height
1.37 in. (34.8 mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей