PC-56-15
Bel Fuse
Signal Transformer
PC-56-15
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/pc_56_15/pc_56_15.prj},{NB=PC-56-15},{PN=PC-56-15},{DESC=Low Power Miniature Transformer, 1VA Power, 115V Input, 56VCT Output Series},{POWERVA=1},{OS=56VCT},{OP=28V},{INPUT=115V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=0.16 lbs (0.07 kg)},{LENGTH=1 in. (25.4 mm)},{WIDTH=1.37 in. (34.8 mm)},{HEIGHT=0.83 in. (21.1 mm)},{SHA256=5SY7iBYxmFZTUAi4avHjf3wNB2DrasRg3lqH+hx9yDM=},{INAME=00585__pc2d12e0va}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_56_15 - Signal Transformer
Bill of material
PC-56-15
Part Number
PC-56-15
Description
Low Power Miniature Transformer, 1VA Power, 115V Input, 56VCT Output Series
Power
1
VA
Output Series
56VCT
Output Parallel
28V
Input
115V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50500Hz
Hz
Weight
0.16 lbs (0.07 kg)
Length
1 in. (25.4 mm)
Width
1.37 in. (34.8 mm)
Height
0.83 in. (21.1 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성