??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_34_125 - Signal Transformer
Bill of material
PC-34-125
Part Number
PC-34-125
Description
Low Power Miniature Transformer, 4.4VA Power, 115V Input, 34VCT Output Series
Power
4,4 VA
Output Series
34VCT
Output Parallel
17V
Input
115V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50500Hz Hz
Weight
0.31 lbs (0.14 kg)
Length
1.62 in. (41.1 mm)
Width
1.25 in. (31.8 mm)
Height
1.37 in. (34.8 mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей