PC-28-40
Bel Fuse
Signal Transformer
PC-28-40
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/pc_28_40/pc_28_40.prj},{NB=PC-28-40},{PN=PC-28-40},{DESC=Low Power Miniature Transformer, 1.2VA Power, 115V Input, 28VCT Output Series},{POWERVA=1,2},{OS=28VCT},{OP=14V},{INPUT=115V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=0.19 lbs (0.09 kg)},{LENGTH=1.37 in. (34.8 mm)},{WIDTH=1.12 in. (28.4 mm)},{HEIGHT=1.18 in. (30 mm)},{SHA256=1XnHgg4sZ5qGm2XJXuX00YdPGzkCiN+CF8iXnUEavks=},{INAME=00573__pc2d12e2va}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_28_40 - Signal Transformer
Bill of material
PC-28-40
Part Number
PC-28-40
Description
Low Power Miniature Transformer, 1.2VA Power, 115V Input, 28VCT Output Series
Power
1,2
VA
Output Series
28VCT
Output Parallel
14V
Input
115V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50500Hz
Hz
Weight
0.19 lbs (0.09 kg)
Length
1.37 in. (34.8 mm)
Width
1.12 in. (28.4 mm)
Height
1.18 in. (30 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성