??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_10_120 - Signal Transformer
Bill of material
PC-10-120
Part Number
PC-10-120
Description
Low Power Miniature Transformer, 1.2VA Power, 115V Input, 10VCT Output Series
Power
1,2 VA
Output Series
10VCT
Output Parallel
5V
Input
115V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50500Hz Hz
Weight
0.19 lbs (0.09 kg)
Length
1.37 in. (34.8 mm)
Width
1.12 in. (28.4 mm)
Height
1.18 in. (30 mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей