PC8-01SUS
㈜일본피스코
피팅
SUS304 피팅
스트레이트
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_stainless_sus304/straight/pc_sus.prj},{NB=PC8-01SUS},{IDNR=},{MODEL=PC8-01SUS},{D=8},{Z=13.8},{R=R1/8},{R11=9.728},{RP=0.000},{A=8},{B=27.9},{L=23.9},{C=18.2},{H=14},{EFF=20.0},{MASS=15.0},{L1=2.000},{L2=0.800},{L3=1.000},{L4=1.100},{L5=14.000},{L5X=0.000},{L5X2=0.000},{D5X=0.000},{L6=11.600},{L7=2.000},{D1=9.800},{D2=11.400},{D3=15.950},{R1=0.300},{R2=0.500},{F1=0.150},{VERS=1},{PRA=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
PC
BOM
PC8-01SUS
타입
PC8-01SUS
PC8-01SUS
튜브외경
8
8
mm
나사
R1/8
R1/8
치수
8
8
mm
치수
27.9
27.9
mm
치수
23.9
23.9
mm
치수
18.2
18.2
mm
치수
14
14
mm
유효단면적
20.0
20.0
mm^2
중량
15.0
15.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성