PBTP15 part1
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pbtp.prj},{NB=PBTP15_part1},{MATH=Low Carbon Steel C},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559},{OT=-15 ~ +100},{D=15},{L=86},{H=22.2},{A=25},{J=68},{N=9.5},{H1=3.2},{H2=44},{B=22.0},{S=6.0},{BN=M8},{ALR=2150},{ALA=830},{CR=9550},{CO=4800},{M=M5x0.8},{MMAX=5.000},{PITCH=0.800},{T=240},{ALC=478},{WGHT=150},{W2=125},{W3=129},{D1=24.700},{D2=19.000},{D3=16.000},{D4=20.000},{D5=21.800},{SETHIGHT=5.000},{MP=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PBTP_part1 - 강판제베어링유닛-필로타입
BOM
PBTP15_part1
형식
PBTP15
PBTP15
하우징 (1) 재질
SPCC
베어링 (2) 재질
SUJ2
고무씰 (3) 재질
니트릴 고무 (NBR)
고정나사 (4) 재질
4137합금강
정밀도
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559
사용온도(℃)
-15 ~ +100
D
15
15
mm
L
86
86
mm
H
22.2
22.2
mm
A
25
25
mm
J
68
68
mm
N
9.5
9.5
mm
H1
3.2
3.2
mm
H2
44
44
mm
B
22.0
22.0
mm
S
6.0
6.0
mm
볼트호칭
M8
M8
mm
직경(허용하중)
2150
2150
N
액시얼(허용하중)
830
830
N
베어링 기본정격하중 Cr(동)
9550
9550
N
베어링 기본정격하중 Co(정)
4800
4800
N
M
M5x0.8
M5x0.8
나사 체결토크
240
240
N*cm
고정나사액시얼 허용하중
478
478
N
중량
150
150
g
고정나사높이
5.000
5.000
mm
M위치
4.000
4.000
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성