카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG202. 250 x 75 x 25
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_202.prj},{NB=PBG202.025007525},{CODE=PBG202.025007525},{OPEL=F33040035},{W=250},{L=75},{T=25},{W1=25},{W2=125},{W3=225},{W3X=225},{W4=-},{W4X=0},{W5=-},{W5X=0},{L1=37.5},{T1=12.0},{D=18},{D1=11},{FORM=B},{HOLES=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
PBG202 - Two level Bronze sliding plate with graphite inserts OPEL
Bill of material
PBG202. 250 x 75 x 25
Code
PBG202.025007525
PBG202.025007525
W
250
250
mm
L
75
75
mm
T
25
25
mm
W1
25
25
mm
W2
125
125
mm
W3
225
225
mm
W4
-
-
mm
W5
-
-
mm
L1
37.5
37.5
mm
T1
12.0
12.0
mm
D
18
18
mm
D1
11
11
mm
Form
B
B
Holes
3
3
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성