카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG115. 150 x 28 x 10
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_115.prj},{NB=Pbg115.015002810},{CODE=Pbg115.015002810},{W=150},{L=28},{T=10},{W1=25},{W2=125},{L1=14},{T1=7},{D=11},{D1=6.5},{HOLES=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
PBG115 - Bronze sliding plate with graphite inserts
Bill of material
PBG115. 150 x 28 x 10
Code
Pbg115.015002810
Pbg115.015002810
W
150
150
mm
L
28
28
mm
T
10
mm
W1
25
25
mm
W2
125
125
mm
L1
14
14
mm
T1
7
mm
D
11
mm
D1
6.5
mm
Holes
2
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성