??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
PBG113 - Piastre di scorrimento bronzo con inserti in grafite FIAT
Lista materiale
PBG113. 100 x 35 x 10
Codice
Codice FIAT
W
mm
L
35 mm
T
10 mm
W1
20 mm
W2
mm
W3
mm
L1
17.5 mm
T1
6 mm
D
16 mm
D1
9 mm
Tipo
Holes
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD