카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG103. 160 x 125 x 20
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_103_b.prj},{NB=PBG103.016012520},{CODE=PBG103.016012520},{W=160},{L=125},{T=20},{W1=25},{W2=135},{W2X=135},{L1=25},{L2=62.5},{L3=100},{L3X=100},{T1=13},{D=20},{D1=13.5},{FORM=C},{HOLES=3},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
PBG103 b - Bronze sliding plate with graphite inserts VDI - AUDI - FORD - OPEL
Bill of material
PBG103. 160 x 125 x 20
Code R.C.M.
PBG103.016012520
PBG103.016012520
W
160
160
mm
L
125
125
mm
T
20
mm
W1
25
25
mm
W2
135
135
mm
W2X
135
135
mm
L1
25
mm
L2
62.5
62.5
mm
L3
100
100
mm
L3X
100
100
mm
T1
13
13
mm
D
20
20
mm
D1
13.5
13.5
mm
Form
C
C
Holes
3
3
VER
1
1
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성