카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1001-04965
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
PB200 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/pb200_series/pb221hw_asmtab.prj},{NB=1001-04965},{PN=1001-04965},{MN=PB221HW},{SS=1-1/2},{DESCRIPTION=PB221HWX1-1/2},{IT=Eccentric Lock - Wide Inner Race},{BL=Relube},{HM=Ductile Iron},{HS=High Base},{PT=Pillow Block},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{A=2.0000},{B=3.880},{C=2.335},{D=3.750},{EMIN=4.940},{EMAX=5.810},{F=6.880},{G=1.750},{H=0.690},{J=0.500},{S=2.217},{M=1.374},{T=1/4-28TPR},{WTL=3.9},{PNH=1300-35424},{PNZ=1633011002},{PPATH=../parts/pb221hw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
PB221HW - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1001-04965
Part No.
1001-04965
1001-04965
Model Number
PB221HW
Shaft Size
1-1/2
1-1/2
Description
PB221HWX1-1/2
PB221HWX1-1/2
Insert Type
Eccentric Lock - Wide Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Ductile Iron
Housing Style
High Base
Product Type
Pillow Block
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
A
2.0000
2.0000
인치
B
3.880
3.880
인치
C
2.335
2.335
인치
D
3.750
3.750
인치
E Min.
4.940
4.940
인치
E Max.
5.810
5.810
인치
F
6.880
6.880
인치
G
1.750
1.750
인치
H
0.690
0.690
인치
J
0.500
0.500
인치
L
2.249
2.249
인치
S
2.217
2.217
인치
M
1.374
1.374
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
3.9
3.9
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성