카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1001-05515
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
PB200 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/pb200_series/pb220w_asmtab.prj},{NB=1001-05515},{PN=1001-05515},{MN=PB220W},{SS=1-1/2},{DESCRIPTION=PB220WX1-1/2},{IT=Eccentric Lock - Wide Inner Race},{BL=Relube},{HM=Cast Iron},{HS=Low Base},{PT=Pillow Block},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{A=1.9375},{B=3.9375},{C=2.335},{D=3.8750},{EMIN=5.1250},{EMAX=5.9375},{F=7.125},{G=1.875},{H=0.7500},{J=0.5625},{M=1.374},{S=2.217},{T=1/4-28TPR},{WTL=4.2},{PNH=1300-35262},{PNZ=1633011002},{PPATH=../parts/pb220w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
PB220W - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1001-05515
Part No.
1001-05515
1001-05515
Model Number
PB220W
Shaft Size
1-1/2
1-1/2
Description
PB220WX1-1/2
PB220WX1-1/2
Insert Type
Eccentric Lock - Wide Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Cast Iron
Housing Style
Low Base
Product Type
Pillow Block
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
A
1.9375
1.9375
인치
B
3.9375
3.9375
인치
C
2.335
2.335
인치
D
3.8750
3.8750
인치
E Min.
5.1250
5.1250
인치
E Max.
5.9375
5.9375
인치
F
7.125
7.125
인치
G
1.875
1.875
인치
H
0.7500
0.7500
인치
J
0.5625
0.5625
인치
L
2.3115
2.3115
인치
M
1.374
1.374
인치
S
2.217
2.217
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
4.2
4.2
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성