품질보증 정보
카탈로그: POWER JACKS
생성됨: 13.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
POWER JACKS
PB1-45D1
POWER JACKS
System Components
Plummer Blocks
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{powerjacks/system_components/plummer_blocks/pillow_blocks/pb1_45_ntn_ucp209d1.prj},{NB=PB1-45D1(45,D1)},{SD=45},{GN=D1},{PPATH=parts/ucp_pillow_blocks_asmtpl.prj},{H=54.0},{L=190},{J=146},{A=54},{N=17},{N1=20},{H1=20},{H2=106},{L1=60},{B=49.2},{S=19.0},{G=8.0},{SS=M8x1},{FB=M14},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UC209D1},{BLR=32.5},{BSLR=20.40},{CBLR=3350},{CBSLR=2080},{MASS=2.2},{UNX=PB1-45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
POWER JACKS
Description
PB1-45-NTN UCP209D1
Bill of material
PB1-45D1
Shaft Diameter
45
mm
Unit Number
PB1-45D1
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
Dimension
54.0
mm
Dimension
190
mm
Dimension
146
mm
Dimension
54
mm
Dimension
17
mm
Dimension
20
mm
Dimension
20
mm
Dimension
106
mm
Dimension
60
mm
Dimension
49.2
mm
Dimension
19.0
mm
Dimension
8.0
mm
Set Screw
M8x1
Fixed bolt
M14
Grease nipple (with grease nipple)
GA-1/4-28UNF
Nominal number of bearing
UC209D1
Cr Basic load rating
32.5
kN
Cor Basic static load rating
20.40
kN
Cr Basic load rating
3350
kgf
Cor Basic static load rating
2080
kgf
Mass
2.2
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성