目錄: SXQD
Created: 06.09.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SXQD
PB610R
SXQD
执行元件
迷你气缸系列
PB PSB PTB
Powered by
CAD模型選擇
{sxqd/actuating_element/mini_cylinder_series/pb_series/pb_asmtab.prj},{NB=PB610R_0},{MODEL=PB},{BORE=6},{STROKE=10},{POS=0},{MC=},{RCT=R},{FT=},{AB=28},{B=12},{C=0.0},{CA=0},{D=3},{DA=20},{E=M3x0.5},{E1=3},{E2=0.5},{EA=15},{EB=16.0},{F=5.5},{FA=2.4},{G=10},{GA=4.0},{K=0.0},{KA=0},{M=M6x1},{M1=6},{M2=1.0},{MA=8},{P=M5x0.8},{P1=5},{P2=0.8},{PA=11.5},{R=11},{A1=24},{BB1=32},{CC1=9},{D1=16.5},{EE1=5},{F1=7},{G1=4.5},{I1=1.5},{CC2=14},{D2=1.5},{B3=0},{D3=0},{F3=0},{G3=0},{H3=0},{J3=0.0},{K3=0.0},{L3=0},{PPATH=assemblies/pb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SXQD
描述
PB - 笔型气缸
明细表
PB610R
型号
PB:笔形气缸(复动型)
PSB:笔形气缸(单动押出型)
PTB:笔形气缸(单动引入型)
PB:笔形气缸(复动型)
PSB:笔形气缸(单动押出型)
PTB:笔形气缸(单动引入型)
缸径
6
6
mm
行程
10
15
20
25
30
40
50
60
10
15
20
25
30
40
50
60
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
磁石代号
空白:不附磁石
S:附磁石
空白:不附磁石
S:附磁石
后盖型式
R:轴向进气型
R:轴向进气型
固定型式
空白:无安装附件
FA:前法兰连接板
LB:轴向固定架
空白:无安装附件
FA:前法兰连接板
LB:轴向固定架
AB
28
28
mm
B
12
12
mm
C
0.0
0.0
mm
CA
0
0
mm
D
3
3
mm
DA
20
20
mm
E
M3x0.5
M3x0.5
mm
EA
15
15
mm
EB
16.0
16.0
mm
F
5.5
5.5
mm
FA
2.4
2.4
mm
G
10
10
mm
GA
4.0
4.0
mm
K
0.0
0.0
mm
KA
0
0
mm
M
M6x1
M6x1
mm
MA
8
8
mm
P
M5x0.8
M5x0.8
mm
PA
11.5
11.5
mm
R
11
11
mm
A1
24
24
mm
BB1
32
32
mm
CC1
9
9
mm
D1
16.5
16.5
mm
EE1
5
5
mm
F1
7
7
mm
G1
4.5
4.5
mm
I1
1.5
1.5
mm
CC2
14
14
mm
D2
1.5
1.5
mm
B3
0
0
mm
D3
0
0
mm
F3
0
0
mm
G3
0
0
mm
H3
0
0
mm
J3
0.0
0.0
mm
K3
0.0
0.0
mm
L3
0
0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型