??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NSK Ltd. (日本精工株式会社)
説明
PB モータ
部品表
M-PB3015JN001
オーダー番号
モータ外径
mm
最大出力トルク
N/m
定格出力トルク
N/m
定格出力
W
ラジアル振れ精度
50 micron
アキシアル振れ精度
50 micron
モータ高さ
mm
モータ中空穴径
mm
最高回転速度
s
定格回転速度
s
回転位置検出器分解能
524 288 s
絶対位置決め精度
112 mm
繰り返し位置決め精度
+/-5 mm
許容アキシアル荷重(水平取り付け)
N
許容アキシアル荷重(逆さ吊り取り付け)
N
許容ラジアル荷重
N
許容モーメント荷重
N/m
ロータ慣性モーメント
kg/m2
許容負荷慣性モーメント
kg/m2
質量
kg
環境条件
使用温度0~40℃、湿度20~80%、屋内使用。塵埃、結露、腐食性ガスなきこと。IP30相当。
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)