您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
English
PAU6
NIHON PISCO CO., LTD.
Fitting
Tube Fitting
Union A
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/union_a/pau.prj},{NB=PAU6},{IDNR=},{MODEL=PAU6},{D=6},{Z=11.8},{E1=19.8},{P=12.5},{C=17.0},{J=12},{E2=26.2},{SD=4.2},{F=15.5},{T=12.5},{EFF=7.2},{MASS=12.0},{D11=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NIHON PISCO CO., LTD.
Description
PAU
Bill of material
PAU6
Model
PAU6
PAU6
Tube diameter
6
6
mm
Dimension
19.8
19.8
mm
Dimension
12.5
12.5
mm
Dimension
17.0
17.0
mm
Dimension
12
12
mm
Dimension
26.2
26.2
mm
Dimension
4.2
4.2
mm
Dimension
15.5
15.5
mm
Dimension
12.5
12.5
mm
Mass
12.0
12.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성