??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Beschreibung
Pass und zentrierbuchsen - für Vorrichtungplatten
Stückliste
X45070
Artikelnummer
X45070
Ø
18 mm
H
12,7 mm
D1
18,03 mm
D2
12,01 mm
St. / Pack
2
Material
Stahl gehärtet
Gewicht
30 g
Zolltarifnummer
84662098
EAN
4046368450701
ROHS
ja
INFO
https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/pass-und-zentrierbolzen/549/x45070-buchsen?c=500
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей