??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Beschreibung
Pass und zentrierbolzen - für Vorrichtungplatten
Stückliste
X51000
Artikelnummer
X51000
Ø
12 mm
L
25 mm
St. / Pack
2
Material
Stahl gehärtet
Gewicht
400 g
Zolltarifnummer
84662098
EAN
4046368510009
ROHS
ja
INFO
https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/pass-und-zentrierbolzen/551/x51000-pass-und-zentrierbolzen
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models