??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
PARENZO+ - Specchi con luce perimetrale
Lista materiale
S931200SL
Codice
S931200SL
LOD Destinazione
LOD Livello
Finitura del telaio
Larghezza
cm
Collegamento Bluetooth
Antiapannamento
Porta USB
Watt
32 W
Marchio
INDA
Numero Articolo
S931200SL
Descrizione molto breve 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4 Sat.B. S931200SL
Descrizione molto breve 2
MIRRORS L40xH80xP4.5 -
Descrizione dell'articolo
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S931200SL L40xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
Codice Internazionale
EAN-13:8021586872111
Tipo di articolo
Articolo standard
Stato
CURRENT
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
80 cm
Profondità
4.5 cm
Peso
5 kg
Serie
Parenzo+
Line
Specchi con Illuminazione
Modello
S931200SL
Codice Intrastat
70099200
Collezione
Universali
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
Raggruppamento prodotto
S96
Struttura Del Materiale
Aluminium
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD