??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
PARENZO+ - Miroirs avec luce perimetrale
Nomenclature
S931200SL
Code
S931200SL
Destination LOD
Niveau LOD
Finition du cadre
Largeur
cm
Connexion Bluetooth
Anti-buée
Porte USB
Watt
32 W
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
S931200SL
Description très brève 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4 Sat.B. S931200SL
Description très brève 2
MIRRORS L40xH80xP4.5 -
Description Article
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S931200SL L40xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
Code international
EAN-13:8021586872111
Type d'article
Standard article
Série
CURRENT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
80 cm
Profondeur
4.5 cm
Poids
5 kg
Gamme
Parenzo+
Line
Miroirs avec éclairage
Modèle
S931200SL
Intrastat Code
70099200
Collection
Universali
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
Code Description Niveau 2
Satiné
Regroupement de produits
S96
Structure du matériau
Aluminium
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés