94819-1
WITTE
FIXBASE
Foot plates PWS/PPS -system
Powered by
CAD모델 선택
{witte/fix_base/foot_plattes_pws_pps/pin_adapterplate_af25.prj},{NB=94819-1},{IDNR=94819-1},{A=12.000},{B=M8},{C=32},{D=38.000},{WEIGHT=180.000},{INFO=Witte Katalog},{SCHEIBE=20.000},{HUELSE=12.000},{WELLELG=82.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{ARTICLE=WITTE-PIN ADAPTER PLATE AF25},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
PAPLAF25 - PIN ADAPTER PLATE AF25
Bill of material
94819-1
Identnr
94819-1
94819-1
A
12.000
12.000
mm
B
M8
C
32
mm
D
38.000
mm
Gewinde
180.000
g
INFO
Witte Katalog
mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
ARTICLE
WITTE-PIN ADAPTER PLATE AF25
SURFACE
C-35 schwarz eloxiert
C-35 schwarz eloxiert
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성