??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
PAGN-P - manometro a flangia
Lista materiale
8037005 PAGN-P-63-1.6M-G14-1
Codice prodotto
Tipo
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
G1/4
D5
9.500 mm
D6
5.000 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
13.000 mm
L5
11.000 mm
L6
2.000 mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
SW1
14.000 mm
Peso
kg
GTIN
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD