카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE Straight 4 bolt flange flat with BSPP thread PAFSF406GSSU
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE 4 bolt flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafsf_g.prj},{NB=EO SAE Vollflansche flach mit BSPP Gewinde PAFSF406GSSU},{ERMETO=PAFSF406GSSU},{BESTNR=PAFSF406G},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{BRISO=51},{ID=65.09},{RS=3.53},{T1=G2},{NDMT1=59.614},{KDMT1=56.656},{L1=35},{LA=123},{LB=135},{LX=44.5},{LY=96.8},{DB=21.0},{DD4=33.000},{T2=3/4x2 3/4},{ORING=Standard OR65.09X3.53X},{T22=U},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=40},{PNSS=40},{PSI=6000},{TT4=21.500},{NDMTM=20.000},{NDMTU=19.050},{DO1=69.440},{DO2=3.530},{ZOOM=2.000},{ZFACTOR=2.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{T2VIS=3/4x2 3/4},{ERMETO2=PAFSF406GSSU}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 136
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PAFSF-G EO - SAE Straight 4 bolt flange flat with BSPP thread
Bill of material
EO SAE Straight 4 bolt flange flat with BSPP thread PAFSF406GSSU
Order code
PAFSF406GSSU
PAFSF406GSSU
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Nom. flange size SAE
2
2
Zoll
Nom. flange size ISO (DN)
51
51
mm
Thread
G2
G2
Length
35
35
mm
Length
123
123
mm
Length
135
135
mm
Length
44.5
44.5
mm
Length
96.8
96.8
mm
Diameter
21.0
21.0
mm
Thread
3/4x2 3/4
3/4x2 3/4
O-Ring
Standard OR65.09X3.53X
Standard OR65.09X3.53X
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
PSI Series
6000
6000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성