??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PAC51_56 - Stop pin, thread type, fixed size
Bill of material
PAC51-B5.5
Code
Types of
Thread type fixed type
Material
hardness
Surface treatment
B
mm
T
3 mm
M
3
L
5 mm
C
6.4 mm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей