카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PAA 103 a. 200 x 80 x 20
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/paa_103_a.prj},{NB=PAA103.020008020},{CODE=PAA103.020008020},{W=200},{L=80},{T=20},{W1=25},{W2=175},{L1=40},{L2=-},{L2X=0.000},{L3=-},{L3X=0},{T1=13},{D=20},{D1=13.5},{FORM=B},{HOLES=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
PAA 103 a - Steel sliding plate
Bill of material
PAA 103 a. 200 x 80 x 20
Code
PAA103.020008020
PAA103.020008020
W
200
200
mm
L
80
80
mm
T
20
mm
W1
25
25
mm
W2
175
175
mm
L1
40
40
mm
L2
-
-
L3
-
T1
13
13
mm
D
20
20
mm
D1
13.5
13.5
mm
FORM
B
B
Holes
2
2
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성