국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PAA 101. 100 x 75 x 20
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/paa_101.prj},{NB=PAA101.B10007520},{CODE=PAA101.B10007520},{CODEF=-},{W=100},{L=75},{T=20},{W1=15},{W2=75},{L1=25.0},{L2=50},{L2X=50},{T1=12},{D=17},{D1=11},{FORM=B},{HOLES=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
PAA 101 - Steel sliding plate
Bill of material
PAA 101. 100 x 75 x 20
Code
PAA101.B10007520
PAA101.B10007520
W
100
100
mm
L
75
75
mm
T
20
mm
W1
15
15
mm
W2
75
75
mm
L1
25.0
25.0
mm
L2
50
50
T1
12
mm
D
17
mm
D1
11
mm
FORM
B
B
Holes
2
2
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성