??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
P912 - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R12,5
Nomenclature
P912080.TM16X15001
SHA256
Internal name
Art.
D
80 mm
H
20 mm
I
54 mm
H1
25.5 mm
h
16 mm
A
20 mm
E
13 mm
s
7 mm
d2
9 mm
R
12.5 mm
d1
M16 mm
Q
mm
Weight
g
F1
10000 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés