??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P908CIN - STELLFUß MIT SCHAFTTYP A - R15 AUS EDELSTAHL - MIT RUTSCHFESTER AUFLAGE SBS
Stückliste
P90860.TM14X13001CIN
SHA256
Interner Name
Art.
D
60 mm
D2
53 mm
H
20 mm
H1
26 mm
H3
29 mm
E
16 mm
s
6.5 mm
R
15 mm
d1
mm
Q
mm
Gewicht
g
F1
13000 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen