??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 9
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P907 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B R. 15
Bill of material
P90760.TM20X17001
SHA256
Internal name
Art.
D
60 mm
H
20 mm
H1
26 mm
E
16 mm
s
7 mm
R
15 mm
d1 (6g)
M20 mm
Q
mm
Weight
57 g
F1
13000 N
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели