??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P905 - PIEDINO DI APPOGGIO CON STELO TIPO A - R15
Lista materiale
P90560.TM14X7001
SHA256
Nome interno
Art.
D
60 mm
H
20 mm
H1
26 mm
E
16 mm
s
6.5 mm
R
15 mm
d1 (6g)
mm
Q
mm
Peso
57 g
F1
13000 N
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD