??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P901CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5 AND NON-SLIP BASE
Lista materiale
P90150.TM10X4501CIN
SHA256
Internal name
Art.
D
40 mm
D2
34 mm
H
17 mm
H1
mm
H3
mm
E
13 mm
s
5 mm
R
12.5 mm
d1
mm
Q
mm
Weight
g
F1
10000 N
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD