??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P900 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Bill of material
P90050.TM10X4501
SHA256
Internal name
Art.
D
mm
H
mm
H1
mm
E
13 mm
s
5 mm
R
12.4 mm
d1 (6g)
mm
Q
mm
Weight
g
F1
10000 N
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)