??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
P9-***-40-M4X - リトラクタブル取手
部品表
P9-096-40-M4X-11
品番
寸法 LM
14.6 mm
寸法 H
40 mm
寸法 H1
42 mm
寸法 h
7.0 mm
直径 A
6.4 mm
直径 D
12 mm
寸法 L
mm
寸法 L1
mm
許容荷重
400 N
質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)