카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
281.95243-100
System Seals
Hydraulic Seals
Piston Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/piston_seals/p81_m_asmtab.prj},{NB=281.95243-100},{MS=M},{SERIES=281},{OPT=},{MAT=MT23},{OD=30.00},{L=4.20},{B=5.50},{PRES=100},{GO=},{PPATH=p81_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P81 (Metric) - Standard Duty Piston Seal - Series 281 (Metric)
Bill of material
281.95243-100
Part No.
281.95243
Series
281
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
Material
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Glass-Moly, NBR
PTFE/Glass-Moly, FPM
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Glass-Moly, NBR
PTFE/Glass-Moly, FPM
D Outer Diameter
30.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
90.00
100.00
115.00
120.00
125.00
125.50
135.00
130.00
140.00
150.00
160.00
165.00
200.00
210.00
220.00
230.00
250.00
260.00
270.00
280.00
300.00
310.00
330.00
335.00
340.00
355.00
360.00
370.00
380.00
420.00
430.00
440.00
450.00
455.00
470.00
480.00
510.00
560.00
750.00
765.00
790.00
30.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
90.00
100.00
115.00
120.00
125.00
125.50
135.00
130.00
140.00
150.00
160.00
165.00
200.00
210.00
220.00
230.00
250.00
260.00
270.00
280.00
300.00
310.00
330.00
335.00
340.00
355.00
360.00
370.00
380.00
420.00
430.00
440.00
450.00
455.00
470.00
480.00
510.00
560.00
750.00
765.00
790.00
mm
L Groove Length
4.20
4.20
mm
B
5.50
5.50
mm
d Inner Diameter
19.00
mm
C Lead-in Chamfer
4.00
mm
R Groove Radius
0.80
mm
Pressure
100
250
400
100
250
400
bar
D1 Diametrical Extrusion Gap
29.50
mm
E/2 Radial Extrusion Gap
0.25
mm
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Weight
2.74
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성