??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P81 (Imperial) - Standard Duty Piston Seal - Series 281 (Imperial)
Bill of material
281.77585-1450
Part No.
281.77585
Series
281
Option
Material
D Outer Diameter
Pouce
L Groove Length
Pouce
B
Pouce
d Inner Diameter
0.411 Pouce
C Lead-in Chamfer
0.157 Pouce
R Groove Radius
0.012 Pouce
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
0.609 Pouce
E/2 Radial Extrusion Gap
0.008 Pouce
Groove Option
Weight
0.33 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés