P80A19-160 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b60.prj},{NB=P80A19-160_(1)},{PN=P80A19-160},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B60},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=80},{PA=20},{N=160},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=2.0000},{OD=2.025},{B=0.1873},{FW=1/8},{FW1=0.1250},{SL=7/32},{HD=0.3750},{PSTOL=0.0010},{B1=0.3750},{B2=0.1094},{H=0.3438},{MM=0.0170}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P80A19 & P80S19 - Precision Spur Gears - 80 Pitch - 3/16" Bore - 1/8" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P80A19-160_(1)
Product No.
P80A19-160
P80A19-160
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametrical Pitch
80
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
160
160
Pitch Diameter
2.0000
2.0000
인치
Outside Diameter
2.025
2.025
인치
Bore
0.1873
인치
Face Width
1/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성