??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P80 (Imperial) - Heavy Duty Piston Seal - Series 280 (Imperial)
Bill of material
280.90958-1450
Part No.
280.90958
Series
280
Option
Material
D Outer Diameter
Дюйм
L Groove Length
Дюйм
B
0.787 Дюйм
d Inner Diameter
30.425 Дюйм
C Lead-in Chamfer
0.472 Дюйм
R Groove Radius
0.047 Дюйм
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
31.961 Дюйм
E/2 Radial Extrusion Gap
0.019 Дюйм
Groove Option
Weight
1133.33 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей