카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
280.90958-1450
System Seals
Hydraulic Seals
Piston Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/piston_seals/p80_i_asmtab.prj},{NB=280.90958-1450},{MS=I},{SERIES=280},{OPT=},{MAT=MT23},{OD=32.000},{L=0.787},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=p80_i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P80 (Imperial) - Heavy Duty Piston Seal - Series 280 (Imperial)
Bill of material
280.90958-1450
Part No.
280.90958
Series
280
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
Material
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Glass-Moly, NBR
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Glass-Moly, NBR
D Outer Diameter
32.000
32.000
인치
L Groove Length
0.787
0.787
인치
B
0.787
인치
d Inner Diameter
30.425
인치
C Lead-in Chamfer
0.472
인치
R Groove Radius
0.047
인치
Pressure
1450
3625
6000
1450
3625
6000
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
31.961
인치
E/2 Radial Extrusion Gap
0.019
인치
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Weight
1133.33
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성