??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P709CIN - MONTAGEFUSS MIT ERDBEFESTIGUNG MIT EDELSTAHL STUD TYP B - R24 MIT Rutschfester Basis
Stückliste
P709080.TM24X17001.step
SHA256
Interner Name
Art.
D
80 mm
H
20 mm
I
65 mm
H1
32 mm
H3
35 mm
h
9 mm
A
120 mm
E
mm
s
mm
d2
9 mm
d
70 mm
R
24 mm
d1
mm
Q
mm
Gewicht
g
F1
25000 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen