??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
P709 - PIED DE MONTAGE AVEC FIXATION LATÉRALE AU SOL AVEC GOUJON EN ACIER ZINGUÉ TYPE B - R24 AVEC BASE ANTIDÉRAPANTE
Nomenclature
P709080.TM24X17001
SHA256
Nom interne
Art.
D
80 mm
H
20 mm
I
65 mm
H1
32 mm
H3
35 mm
h
9 mm
A
120 mm
E
mm
s
mm
d2
9 mm
d
70 mm
R
24 mm
d1
mm
Q
mm
Poids
g
F1
25000 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés