??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P707CIN - PIEDE DI MONTAGGIO CON FISSAGGIO LATERALE A TERRA CON BORCHIE IN ACCIAIO INOX TIPO B - R15 CON BASE ANTISCIVOLO
Lista materiale
P707080.TM20X19001CIN
SHA256
Nome interno
Art.
D
80 mm
H
20 mm
I
65 mm
H1
26 mm
H3
29 mm
h
9 mm
A
120 mm
E
mm
s
7 mm
d2
9 mm
d
70 mm
R
15 mm
d1
M20 mm
Q
mm
Peso
g
F1
17000 N
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD