??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P707 - MONTAGEFUSS MIT BODENLATERALER BEFESTIGUNG MIT VERZINKTEM STAHLSTUDIEN TYP B - R15 MIT Rutschfester BASIS
Stückliste
P707080.TM20X19001
SHA256
Interner Name
Art.
D
80 mm
H
20 mm
I
65 mm
H1
26 mm
H3
29 mm
h
9 mm
A
120 mm
E
mm
s
7 mm
d2
9 mm
d
70 mm
R
15 mm
d1
M20 mm
Q
mm
Gewicht
g
F1
17000 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen