??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 17
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
P706 - PIE DE MONTAJE CON FIJACIÓN LATERAL A TIERRA CON PERNO DE ACERO BAÑADO EN ZINC TIPO B - R15
Lista de materiales
P706080.TM20X19001
SHA256
Nombre interno
Art.
D
80 mm
H
20 mm
I
65 mm
H1
26 mm
h
9 mm
A
120 mm
E
mm
s
7 mm
d2
9 mm
R
15 mm
d1
M20 mm
Q
mm
Peso
g
F1
17000 N
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD