??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
P704CIN - PIE DE MONTAJE CON FIJACIÓN LATERAL A TIERRA CON PERNO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B - R12,5
Lista de materiales
P704080.TM16X09001CIN
SHA256
Nombre interno
Art.
D
80 mm
H
20 mm
I
65 mm
H1
26 mm
h
9 mm
A
120 mm
E
13 mm
s
7 mm
d2
9 mm
R
12.5 mm
d1
M16 mm
Q
mm
Peso
g
F1
10000 N
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD