??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P702 - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R15
Stückliste
P702080.TM14X13001
SHA256
Internal name
Art.
D
80 mm
H
20 mm
I
65 mm
H1
26 mm
h
9 mm
A
120 mm
E
16 mm
s
6.5 mm
d2
9 mm
R
15 mm
d1
mm
Q
mm
Weight
g
F1
13000 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen