P62S21-60
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b48.prj},{NB=P62S21-60},{PN=P62S21-60},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B48},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=1/20},{PA=20},{N=60},{PD=0.9549},{OD=0.986},{B=0.1873},{FW=3/16},{FW1=0.1875},{SL=7/32},{HD=0.5000},{PSTOL=0.0010},{B1=0.3750},{B2=0.1250},{H=0.4063}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P62S21 - Precision Spur Gears - 1/20 Pitch - 3/16" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P62S21-60
Product No.
P62S21-60
P62S21-60
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
Diametrical Pitch
1/20
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
60
60
Pitch Diameter
0.9549
0.9549
인치
Outside Diameter
0.986
0.986
인치
Bore
0.1873
인치
Face Width
3/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성