??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Parker
Beschreibung
P5ONBA O-Lok - Entlüftungsadapter
Stückliste
O-Lok Entlüftungsadapter 4P5ONBAS
Bestellzeichen
4P5ONBAS
Zusatzinformation
PDF Link
Gewinde UN/UNF-2A
7/16-20
Schlüsselweite
18.000 mm
Gesamtlänge
56.000 mm
Abstand Messebene
47.000 mm
Schnurstärke O-Ring
1.830 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen