??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
P5ONBA O-Lok - Bleed adaptor
Bill of material
O-Lok Bleed adaptor 4P5ONBAS
Order code
4P5ONBAS
Add. Info
PDF Link
Thread UN/UNF-2A
7/16-20
Width across flats
18.000 mm
Overall length
56.000 mm
Distance
47.000 mm
Section O-ring
1.830 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés